Le macchine FMM possono essere equipaggiate con 2-3 o 5 gruppi mandrino con avanzamento comune o indipendente e passo regolabile. Possono essere fornite solo con sistema BTA, solo con sistema GUNDRILL oppure con entrambi.
Sulle macchine con elevata corsa verticale l'asse X è dotato di guide idrostatiche per la massima rigidità e massima precisione.
Specifiche tecniche:
Max. diametro di foratura | fino a 50,8 mm (opz. 65) |
---|
Corsa asse verticale (asse Y) | da 2.500 fino a 8.000 mm |
---|
Corsa di foratura (asse Z) | da 1.100 fino a 1.700 mm |
---|
Spinta di ogni mandrino | 25.000 N |
---|
Potenza di ogni mandrino | 28 kW fino a 37 kW |
---|