Le Scalper serie A e serie T testimoniano la vasta esperienza di Ingersoll nella lavorazione di lingotti in alluminio e titanio.
Ingersoll ha distribuito oltre 50 Scalper in tutto il mondo. Scalper fornisce la tecnologia più avanzata disponibile per un’elevata produttività:
- Mandrino principale fino a 932 kW (1250 CV) con frenata dinamica per lingotti fino a 9.000 mm (354”)
- Frantumatore di trucioli lunghi,
- ventola, sistema ciclonico e a condotti
- PLC Siemens Tipo serie S7-300 e CNC Siemens 840D
- tavole rotanti a pendolo, sistema di manipolazione lingotti semi-automatico
Scalper Serie A
Potenza mandrino principale | 932 Kw |
---|
Lunghezza lingotto | fino a 8.000 mm |
---|
Larghezza lingotto | fino a 2.400 mm |
---|
Peso lingotto | fino a 35 tonnellate metriche ciascuna |
---|
Spessore lingotto | da 400 mm a 800 mm (non sottoposto a scalping) |
---|
Diametro fresa mandrino principale | fino a 2.591 mm |
---|
Prof. di taglio max. mandrino principale | 40 mm |
---|
Mandrini supplementari (opzionale) | (2) Mandrini asportazione bordi 110 Kw Each - (1) Mandrino asportazione orizzontale 110 Kw |
---|
Velocità di alimentazione adattiva | fino a 10.000 mm/Min. Basato sul carico mandrino |
---|
Scalper Serie T
Mandrino | 170 Kw - 13.600 Nm |
---|
Disco di taglio principale (doppio stadio) | diametro fino a 400 mm |
---|
Lunghezza lingotto | da1.000 a 5.000 mm |
---|
Spessore lingotto (non sottoposto a scalping) | da 200 a 600 mm |
---|
Profondità di taglio max. | 10 mm singola passata |
---|
Peso lingotto (non sottoposto a scalping) | 20 tonnellate metriche |
---|
Potenza max. | da 105 giri/min |
---|
Coppia max. | fino a 105 giri/min |
---|
Larghezza lingotto | 2.000 mm Max |
---|