Atlas Hydro

Gamma di centri di fresatura verticali di medie e grandi dimensioni con guide idrostatiche, adatta alla lavorazione di componenti di grandi dimensioni

Il loro design offre prestazioni ad alta produttività e massima precisione di lavorazione, garantendo ottima stabilità durante le operazioni. Come tutte le macchine Innse-Berardi, anche le macchine Atlas Hydro sono progettate, dimensionate e realizzate utilizzando il FEM (Finite Element Method).

Il design flessibile e modulare permette tre diverse configurazioni:

  • Tipo P (Planomiller) - portale fisso
  • Tipo G (Gantry) - guide inferiori
  • Tipo GU (Gantry) - guide superiori

Una gamma completa di teste accessorie ad alto contenuto tecnologico consente all'utilizzatore finale di avere sempre a disposizione la soluzione ottimale per le proprie esigenze applicative.


Specifiche tecniche:

Distanza tra le colonne3.200 fino a 10.000mm
Corsa verticale RAM (asse Z)1.500 fino a 4.000mm
Sezione RAM550 x 550 - 630 x 630 - 680 x 680mm
Potenza mandrino kW 60 fino a 110
CoppiaFino a  9.000 Nm 
Assi3+2 o 5
Asse Wtraversa fissa o mobile 


Tavole rotanti verticali

Le Atlas Hydro, così come le Atlas Vision, possono essere equipaggiate, in base alle esigenze produttive, con tavole girevoli per tornitura, alesatura, fresatura, tornitura-fresatura e rettifica. L'intera gamma è concepita con la tecnologia a sostentamento idrostatico.

Grazie al design modulare, è possibile configurare la tavola in base ad una serie di caratteristiche e dimensioni:

  • Max. diametro tornibile fino a 9.000 mm
  • Diametro tavola rotante fino a 8.000 mm
  • Portata tavola girevole fino a 400 ton
  • Velocità tavola rotante fino a 200 giri / min
  • Potenza tavola girevole fino a 200 Kw

 

Tutti i prodotti
Atlas Vision

Linea di centri di fresatura verticali ad alta velocità con guide lineari. L'innovativo design e la flessibilità nella configurazione sono alla base di questa tipologia di macchine Innse-Berardi.

Atlas Hydro

Gamma di centri di fresatura verticali di medie e grandi dimensioni con guide idrostatiche, adatta alla lavorazione di componenti di grandi dimensioni