Le fresatrici per Cave rotori di Turbina Innse-Berardi sono unità dedicate alla lavorazione delle cosiddette "cave a pino" presente sui rotori delle turbine.
Una peculiarità della macchina è la presenza di guide idrostatiche su tutti gli assi che permettono l'assorbimento delle vibrazioni in tutte le condizioni di taglio, dalla fresatura di apertura delle cave alla finitura dei complessi profili realizzati con frese in metallo duro integrale o a fissaggio meccanico.
Le performance di potenza-coppia-velocità del mandrino principale consentono di impiegare sia utensili per lavorazioni ad alti giri, sia frese "a campana" che richiedono alta coppia.
Nella configurazione tradizionale sono previste due unità contrapposte che lavorano contemporaneamente, ed una linea divisore porta pezzo permette l'indexaggio dei rotori con precisione e ripetibilità senza l'intervento dell'operatore. Questa soluzione riduce drasticamente i tempi di lavorazione del rotore completo e porta ad un rapido ritorno dell'investimento.
Specifiche tecniche:
Potenza mandrino max | fino a 55 kW |
---|
Coppia mandrino max | fino a 7.500 Nm |
---|
Velocità rotazione mandrino | fino a 4.000 giri/min |
---|
Peso massimo del pezzo | fino a 350 tonnellate |
---|
Lunghezza massima del pezzo | fino a 18.000 mm |
---|