Le fresatrici per Cave Rotori generatori Innse-Berardi sono unità dedicate alla lavorazione delle cave longitudinali "di avvolgimento" presenti sui generatori.
Una peculiarità della macchina è la presenza di guide idrostatiche su tutti gli assi che permettono l'assorbimento delle vibrazioni in tutte le condizioni di taglio, in particolar modo durante l'utilizzo delle frese a disco di grande diametro (fino a diam. 1200 mm.) dove viene richiesta una coppia di lavoro elevata.
La combinazione tra la testa principale ad alta produttività e la colonna di fresatura ausiliaria consente di effettuare tutte le lavorazioni sia sul corpo principale che sui colli del generatore.
Una gamma completa di teste accessorie dedicate fornisce la soluzione ottimale per le diverse esigenze applicative.
Specifiche tecniche:
Max. potenza mandrino | fino a 113 kW |
---|
Max. coppia mandrino | fino a 42.000 Nm |
---|
Diametro fresa | 800 fino a 1.200 mm |
---|
Peso massimo del pezzo | fino a 350 tonnellate |
---|
Lunghezza massima del pezzo | fino a 18.000 mm |
---|