Macchine e competenze uniche per la produzione di parti di grandi dimensioni
Nei loro centri di Rockford e di Brescia / Milano Ingersoll Machine Tools e Innse-Berardi mettono a disposizione dei loro clienti alcune delle loro macchine più tecnologicamente avanzate per lavorazioni dedicate a svariati settori: energia, aerospazio, difesa, trasporti, industria pesante e nucleare. Tra le macchine utensili realizzate ci sono alcune delle fresatrici più grandi e potenti del Nord America e dell'Europa per la produzione conto terzi a lungo termine di grandi parti in alluminio, titanio e acciaio.
I clienti si rivolgono ai centri di Ingersoll Machine Tools e Innse-Berardi per:
- Macchine utensili - capacità di lavorazioni complete grazie alle più grandi fresatrici in Nord America e in Europa
- Esperienza - partner di lunga data nel settore aerospaziale, della difesa, del nucleare, energetico
- Competenza - team dedicato di ingegneri di produzione e operatori
- Affidabilità - sistemi di esecuzione per tracciare la qualità e garantire una consegna puntuale
- Credenziali - certificazioni ISO e ITAR
Settori
- hub di pale eoliche
- turbine a gas e a vapore
- statori e rotori generatori
- celle di contenimento
Trasporti e Industria pesante
- blocchi motore
- componenti per grandi strutture
- fusioni
- componenti per razzi e navicelle spaziali
- parti per sottomarini e navi da guerra
- stampi e attrezzi di layup
Macchine utensili
- Fresatrici a portale a 5/6 assi, multimandrino, per lavorazione di pezzi con volume fino a:
32 m lunghezza x 8 m larghezza x 6 m altezza - Ricottura (rilassamento)
di pezzi con volume fino a 14,5 m x 3,5 m x 3,5 m - Sabbiatura
di pezzi con volume fino a 3,6 m x 3,6 m x 13,5 m - Trattamenti di verniciatura
di pezzi con volume fino a 14 m x 3,5 m x 3,5 m
Gestione della produzione
1. Gestione delle risorse
- SAP
- Project manager dedicati
2. Digital Twin, CAD, CAM
- CATIA V5-6
- SolidWorks
- AutoCAD
Gestione della qualità
- Data management
- Processi - compreso l'acquisto
- Controllo documenti
- Certificazioni: ISO, ITAR
- Sala metrologica con CMM (Coordinate Measuring Machine)
- Misurazioni laser