Aries Hydro

Fresatrici e alesatrici orizzontali di medie e grandi dimensioni, con colonna mobile e guida a sostentamento idrostatico adatte alla lavorazione di componenti di grandi dimensioni

Aries Hydro è riconosciuta per le prestazioni elevate e trasversali, che ne consenteno l'utilizzo in svariati campi applicativi: dalla meccanica generale al settore navale, dall'oil & gas all'energia.

Il loro design offre prestazioni ad alta produttività e massima precisione di lavorazione, garantendo ottima stabilità durante le operazioni. Le macchine Aries Hydro sono progettate, dimensionate e realizzate utilizzando il FEM (Finite Element Method).

Una gamma completa di teste accessorie ad alto contenuto tecnologico consente all'utilizzatore finale di avere sempre a disposizione la soluzione ottimale per le proprie esigenze applicative.


Specifiche tecniche:

Corsa verticale asse Y 2.500 fino a 12.000 mm
Corsa orizzontale asse Z (RAM)1.250 fino a 2.000 mm
Corsa asse W (mandrino)1.000 fino a 1.800 mm
Dimensione RAM420 x 460 - 720 x 890 mm
Diametro mandrino alesatura  150 fino a 320 mm
Massima Potenza al motore mandrinokW 51 fino a 150  
Coppia mandrinoNm 3.750 fino a 32.000


Teste accessorie 

Le fresa-alesatrici Aries sono dotate di cambio automatico della testa accessoria e di un sistema di bloccaggio automatico delle teste e dell'utensile. Oltre alla produzione di accessori standard, Innse-Berardi è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza produttiva sviluppando e offrendo un serie di teste accessorie speciali:

  • Mod. TUM Testa universale a due assi in continuo     
  • Mod. TUAR Testa a due assi in continuo    
  • Mod. TWI  testa universale a due assi indexata      
  • Mod. SLIM testa a squadra sottile
  • Mod. TSAR testa a squadra con asse C integrata 
  • Mod. UT Testa a sfacciare   
  • Mod. FXX Estensione       
  • Mod. Moltiplicatore di giri

 

Tutti i prodotti
IBPMax® T

Centro di lavoro innovativo di grandi dimensioni per lavorazioni di parti in Titanio e materiali tenaci

 

IBPMax® ST

Grande centro di lavoro innovativo per applicazioni ad alte prestazioni

 

 

Aries Vision

Centro di alesatura e fresatura ad alta velocità e altissime prestazioni con guide lineari e pattini a rulli, adatto per lavorazioni a 3 e 5 assi

Aries Hydro

Fresatrici e alesatrici orizzontali di medie e grandi dimensioni, con colonna mobile e guida a sostentamento idrostatico adatte alla lavorazione di componenti di grandi dimensioni