Aries Vision

Centro di alesatura e fresatura ad alta velocità e altissime prestazioni con guide lineari e pattini a rulli, adatto per lavorazioni a 3 e 5 assi

Aries Vision è riconosciuta per la sua versatilità, che ne consente l'utilizzo in svariati campi applicativi: dalla meccanica generale al settore aeronautico, dall'oil & gas all'energia. È possibile configurare la macchina con testa e mandrino di fresatura oppure con testa con albero motore e asse C integrato con teste accessorie.

La flessibilità del centro può offrire un'ampia gamma di soluzioni, dalla macchina stand-alone ad un sistema FMS (Flexible Manufacturing System) completo. Una gamma completa di teste accessorie ad alto contenuto tecnologico consente all'utilizzatore finale di avere sempre a disposizione la soluzione ottimale per le proprie esigenze applicative.

L'utilizzo di componenti standard migliora l'affidabilità delle macchine riducendo costi e tempi di consegna.


Specifiche tecniche:

Diametro di alesatura130 fino a 160mm
Potenza mandrino (S1) kW 40 fino a 60
Coppia nominale (S1) Nm 1.200 fino a 2.500
Corsa asse Y2.000 fino a 4.000mm
Assi3+2 o 5 
Asse Wdisponibile in opzione 
Rotazione mandrinoRPM 4.000 fino a 8.000


Teste accessorie 

Le fresa-alesatrici Aries sono dotate di cambio automatico della testa accessoria e di un sistema di bloccaggio automatico delle teste e dell'utensile. Oltre alla produzione di accessori standard, Innse-Berardi è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza produttiva sviluppando e offrendo un serie di teste accessorie speciali:

  • Mod. TUM Testa universale a due assi in continuo     
  • Mod. TUAR Testa a due assi in continuo    
  • Mod. TWI  testa universale a due assi indexata      
  • Mod. SLIM testa a squadra sottile
  • Mod. TSAR testa a squadra con asse C integrata    
  • Mod. UT Testa a sfacciare   
  • Mod. FXX Estensione       
  • Mod. Moltiplicatore di giri 

 

Tutti i prodotti
IBPMax® T

Centro di lavoro innovativo di grandi dimensioni per lavorazioni di parti in Titanio e materiali tenaci

 

IBPMax® ST

Grande centro di lavoro innovativo per applicazioni ad alte prestazioni

 

 

Aries Vision

Centro di alesatura e fresatura ad alta velocità e altissime prestazioni con guide lineari e pattini a rulli, adatto per lavorazioni a 3 e 5 assi

Aries Hydro

Fresatrici e alesatrici orizzontali di medie e grandi dimensioni, con colonna mobile e guida a sostentamento idrostatico adatte alla lavorazione di componenti di grandi dimensioni