1
Righe ottiche multiple e set di coppie di motoriduttori con coppia e potenza elevata per ciascuno degli assi X, Y, Z, C, A , che conferiscono a PowerMax® una prima frequenza naturale di 25 Hz+ (brevetto sulla cinematica X-Y depositato)
- Elevate precisioni di posizionamento dinamico nell'intera area di lavoro a tutte le velocità ed accelerazioni per ottenere un volume di asportazione truciolo costante (qualità, capacità, produttività)
- Massimo volume di asportazione, con ridotte vibrazioni e usura degli utensili (produttività, qualità, OPEX basso, TCO basso) ·
- Tempi di ispezione e rilavorazione ridotti (basso OPEX, basso TCO)
2
La struttura XYZ-C termo-simmetrica è specificatamente progettata senza RAM per ridurre al minimo le deflessioni statiche su tutte le corse degli assi
- Elevate precisioni di posizionamento statico in tutto il volume di lavoro (qualità e capacità)
3
Controlli numerici Siemens Sinumerik One, Fanuc, Heidenhain: i CNC industriali più potenti, affidabili e diffusi
- Formazione utente minima, assistenza OEM diffusa e reattiva, standard di settore (OPEX & TCO bassi)
4
IBRM: Monitoraggio delle apparecchiature, Monitoraggio dei processi, Gemelli Digitale, Diagnostica Remota, Manutenzione Predittiva
- Costi di manutenzione ridotti, tempi di inattività ridotti al minimo, miglioramento continuo dei processi, certificazione digitale delle parti
5
Le guide (asse Z) sono state progettate con tecnologia idrostatica
- La soluzione assicura un'elevata stabilità della strutture attenuando le vibrazioni