PowerMax T per titanio

Testa dotata di 2 assi polari e elettromandrino con coppia fino a 900 Nm oppure un mandrino meccanico con coppia fino a 1500 Nm.

PowerMax garantisce una rigidezza statica e una dinamica elevata e un'elevata coppia del mandrino.

Queste caratteristiche permettono a PowerMax di effettuare asportazione di truciolo elevate aumentando la durata del tagliente.

Specifiche tecniche:

Asse

Corsa

Velocità di avanzamento

Accelerazione

X

4.0 – 6.0 m

30.0 m/min

 

4.0 m/sec²

Y

2.0 – 3.0 m

Z (Pallet)

3.0 m

30.0 m/min

Z (tavola roto-traslante)

3.0 m

24.0 m/min

1.5 m/sec²

C

720° (+/- 360°)

30 giri/min

4.0 giri/min/sec²

A

190° (+/- 95°)

15 giri/min

4.0 giri/min/sec²

Sono disponibili configurazioni speciali (come versione con teste indexate o a tre assi).

1. Testa TWIST con elettromandrino

  • Elettromandrino con coppia fino a 900 Nm
  • Velocità mandrino massima fino a 8000 giri/min
  • Coppia di lavorazione asse A: 9000 Nm con precarico da 1000 Nm
  • Coppia di lavorazione asse C: 9000 Nm con precarico da 1000 Nm
  • Coppia di bloccaggio asse A: 14000 Nm
  • Coppia di bloccaggio asse C: 22000 Nm
  • Supporto – HSK 100, HSK 125 o su richiesta 

2. Testa TWIST

  • Mandrino meccanico con sistema di raffreddamento
  • Coppia mandrino 1500 Nm
  • Velocità mandrino massima: fino a 4000 giri/min
  • Coppia di lavorazione asse A: 9000 Nm con precarico da 1000 Nm
  • Coppia di lavorazione asse C: 9000 Nm con precarico da 1000 Nm
  • Coppia di bloccaggio asse A: 14000 Nm
  • Coppia di bloccaggio asse C: 22000 Nm
  • Supporto – HSK 100, HSK 125 o su richiesta

3. Testa a 45° 

  • Mandrino meccanico con sistema di raffreddamento
  • Coppia mandrino 1500 Nm
  • Velocità mandrino massima fino a 4000 RPM
  • Risoluzione indexaggio = 0.001°
  • Interfaccia utensile  – HSK 100, HSK 125 o su richiesta

Componenti ausiliari 

Tutti i modelli di macchina possono essere forniti con tavola orizzontale portapezzo e forniti con:

Cambiautensili robotizzato
Stazione ribaltabile
Pannello di comando
Navetta porta pallet
Galleria