FCR - Fresatrici per Cave Rotori generatori

La Fresatrice per Cave Rotori generatori di Innse-Berardi è un Centro di Lavoro per lavorazione ad alta asportazione di truciolo per rotori generatori

Le fresatrici per Cave Rotori generatori Innse-Berardi sono unità dedicate alla lavorazione delle cave longitudinali "di avvolgimento" presenti sui generatori. 

Una peculiarità della macchina è la presenza di guide idrostatiche su tutti gli assi che permettono l'assorbimento delle vibrazioni in tutte le condizioni di taglio, in particolar modo durante l'utilizzo delle frese a disco di grande diametro (fino a diam. 1200 mm.) dove viene richiesta una coppia di lavoro elevata. 

La combinazione tra la testa principale ad alta produttività e la colonna di fresatura ausiliaria consente di effettuare tutte le lavorazioni sia sul corpo principale che sui colli del generatore.

Una gamma completa di teste accessorie dedicate fornisce la soluzione ottimale per le diverse esigenze applicative.


Specifiche tecniche:

Max. potenza mandrinofino a 113 kW
Max. coppia mandrinofino a 42.000 Nm
Diametro fresa800 fino a 1.200 mm
Peso massimo del pezzofino a 350 tonnellate
Lunghezza massima del pezzofino a 18.000 mm
Tutti i prodotti
FMM - Foratrici orizzontali multimandrino

Le foratrici Innse-Berardi plurimandrino modello FMM vengono utilizzate per eseguire fori profondi nelle piastre tubiere per scambiatori di calore negli impianti nucleari e chimici

FCR - Fresatrici per Cave Rotori generatori

La Fresatrice per Cave Rotori generatori di Innse-Berardi è un Centro di Lavoro per lavorazione ad alta asportazione di truciolo per rotori generatori

FCT - Fresatrice per Cave rotori di Turbina

Le macchine Innse-Berardi modello FCT sono dedicate alla lavorazione “cave a pino” specifiche per il rotore delle turbine

 

Serie Scalper

La soluzione di Ingersoll Machine Tools per la lavorazione di lingotti in alluminio e titanio.

Tavole rotanti

Tavole rotanti di fresatura e tornitura con o senza movimento trasversale