FCT - Fresatrice per Cave rotori di Turbina

Le macchine Innse-Berardi modello FCT sono dedicate alla lavorazione “cave a pino” specifiche per il rotore delle turbine

 

Le fresatrici per Cave rotori di Turbina Innse-Berardi sono unità dedicate alla lavorazione delle cosiddette "cave a pino" presente sui rotori delle turbine. 

Una peculiarità della macchina è la presenza di guide idrostatiche su tutti gli assi che permettono l'assorbimento delle vibrazioni in tutte le condizioni di taglio, dalla fresatura di apertura delle cave alla finitura dei complessi profili realizzati con frese in metallo duro integrale o a fissaggio meccanico.

Le performance di potenza-coppia-velocità del mandrino principale consentono di impiegare sia utensili per lavorazioni ad alti giri, sia frese "a campana" che richiedono alta coppia.

Nella configurazione tradizionale sono previste due unità contrapposte che lavorano contemporaneamente, ed una linea divisore porta pezzo permette l'indexaggio dei rotori con precisione e ripetibilità senza l'intervento dell'operatore. Questa soluzione riduce drasticamente i tempi di lavorazione del rotore completo e porta ad un rapido ritorno dell'investimento.


Specifiche tecniche:

Potenza mandrino maxfino a 55 kW
Coppia mandrino maxfino a 7.500 Nm
Velocità rotazione mandrinofino a 4.000 giri/min
Peso massimo del pezzofino a 350 tonnellate
Lunghezza massima del pezzofino a 18.000 mm
Tutti i prodotti
FMM - Foratrici orizzontali multimandrino

Le foratrici Innse-Berardi plurimandrino modello FMM vengono utilizzate per eseguire fori profondi nelle piastre tubiere per scambiatori di calore negli impianti nucleari e chimici

FCR - Fresatrici per Cave Rotori generatori

La Fresatrice per Cave Rotori generatori di Innse-Berardi è un Centro di Lavoro per lavorazione ad alta asportazione di truciolo per rotori generatori

FCT - Fresatrice per Cave rotori di Turbina

Le macchine Innse-Berardi modello FCT sono dedicate alla lavorazione “cave a pino” specifiche per il rotore delle turbine

 

Serie Scalper

La soluzione di Ingersoll Machine Tools per la lavorazione di lingotti in alluminio e titanio.

Tornio per metal forming

La soluzione di Ingersoll Machine Tools per la piegatura di piastre in alluminio per componenti aeronautici.

Tavole rotanti

Tavole rotanti di fresatura e tornitura con o senza movimento trasversale