Il tornio a rotazione per la formatura di alluminio è una macchina unica e specifica per la piegatura di fogli di alluminio di grosso spessore per la produzione di componenti aeronautici.
La tavola rotante heavy-duty è un asse CNC completamente interpolato, che consente la formatura di forme tonde e ovali.
Il cambio utensili integrato consente il cambio automatico degli attrezzi di formatura.
La macchina può formare sia il diametro esterno che interno delle parti. Inoltre, può essere dotata di un forno integrato per formatura a temperatura controllata. Anche le attrezzature di carico e scarico e di bloccaggio possono essere integrate nella macchina. Per il processo di formatura la macchina utilizza il controllo numerico di l'ultima generazione 840D e Sinumerik One di Siemens.
Specifiche tecniche
Azionamento tavola rotante | 36 kW / 50 giri/min |
---|
Diametro della tavola | 3.000 mm |
---|
Capacità di formatura della lamiera | 12 mm, alluminio |
---|