Il loro design offre prestazioni ad alta produttività e massima precisione di lavorazione, garantendo ottima stabilità durante le operazioni. Come tutte le macchine Innse-Berardi, anche le macchine Atlas Hydro sono progettate, dimensionate e realizzate utilizzando il FEM (Finite Element Method).
Il design flessibile e modulare permette tre diverse configurazioni:
- Tipo P (Planomiller) - portale fisso
- Tipo G (Gantry) - guide inferiori
- Tipo GU (Gantry) - guide superiori
Una gamma completa di teste accessorie ad alto contenuto tecnologico consente all'utilizzatore finale di avere sempre a disposizione la soluzione ottimale per le proprie esigenze applicative.
Specifiche tecniche:
| Distanza tra le colonne | 3.200 fino a 10.000mm |
|---|
| Corsa verticale RAM (asse Z) | 1.500 fino a 4.000mm |
|---|
| Sezione RAM | 550 x 550 - 630 x 630 - 680 x 680mm |
|---|
| Potenza mandrino | kW 60 fino a 110 |
|---|
| Coppia | Fino a 9.000 Nm |
|---|
| Assi | 3+2 o 5 |
|---|
| Asse W | traversa fissa o mobile |
|---|
Tavole rotanti verticali
Le Atlas Hydro, così come le Atlas Vision, possono essere equipaggiate, in base alle esigenze produttive, con tavole girevoli per tornitura, alesatura, fresatura, tornitura-fresatura e rettifica. L'intera gamma è concepita con la tecnologia a sostentamento idrostatico.
Grazie al design modulare, è possibile configurare la tavola in base ad una serie di caratteristiche e dimensioni:
- Max. diametro tornibile fino a 9.000 mm
- Diametro tavola rotante fino a 8.000 mm
- Portata tavola girevole fino a 400 ton
- Velocità tavola rotante fino a 200 giri / min
- Potenza tavola girevole fino a 200 Kw