I prodotti della linea "Vision" si distinguono per l'impiego di guide lineari sugli assi, garantendo velocità e alta precisione.
Atlas Vision GU è un centro di fresatura a portale superiore, disponibile in configurazioni che vanno da dimensioni medie a formati extra-large e con un'ampia gamma di accessori per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di applicazioni.
CORSA DEGLI ASSI
Asse X (Longitudinale) | da 4,000 mm a 33,500 mm |
---|
Asse Y (Trasversale) | da 3,000 mm a 6,500 mm |
---|
Asse Z (Verticale) | da 1.500 mm a 3,000 mm |
---|
BENEFITS
Velocità e Potenza
Massima efficienza e produttività garantite.
Precisione e Qualità
Risultati di alta precisione e finiture di eccellente qualità per soddisfare anche le richieste più esigenti.
Flessibilità e Affidabilità
Progettato per rispondere alle esigenze dell'industria moderna, garantendo prestazioni affidabili e costanti in una vasta gamma di applicazioni.
Sistema di cambio testa automatico
Il sistema di cambio testa automatico è disponibile per lavorazioni a 3, 3+2 e 5 assi.
Un'ampia gamma di mandrini progettati per applicazioni specifiche:
- Velocità da 4.000 a 30.000 giri/min
- Coppia da 60 a 2.500 Nm
- Potenza da 30 a 150 kW