TORNITURA E FRESATURA IN UN'UNICA SOLUZIONE
I prodotti “Vision” sono caratterizzati dalle guide lineari sugli assi, dalla velocità e dall’alta precisione.
Questo centro di lavoro è stato concepito per proporre in un’unica macchina utensile, le operazioni di tornitura e fresatura, il cambio utensili ed accessori automatici e le ultime novità tecnologiche prodotte da Innse-Berardi.
La traversa mobile di lavoro garantisce la possibilità di lavorare i componenti di svariate dimensioni senza rinunciare alla rigidità del sistema.
La bilanciatura e correzione geometrica della stessa è effettuata grazie a due viti a ricircolo di sfere e 4 moto-riduttori che lavorano con tecnologia master-slave + gantry. Questa soluzione comporta notevoli vantaggi sulle precisioni, eliminando i gruppi di bilanciatura idraulici, meno reattivi e necessitanti di continue manutenzioni periodiche.
La particolare natura delle lavorazioni richieste hanno portato i tecnici di Innse-Berardi a proporre una soluzione ibrida: tavola e Ram idrostatici abbinati alle guide meccaniche di traversa ed asse trasversale della testa.
La grande sezione del Ram idrostatico adottato, permette di raggiungere estensione dell’asse verticale fino a 2.500mm.
Specifiche tecniche:
| Massima distanza tra le colonne | 5.700 mm |
| Corsa trasversale del Ram (asse Y) | 8.000 (6.500+1.500) mm |
| Corsa verticale del Ram idrostatico (asse Z) | 1.500 mm |
| Corsa verticale della traversa mobile di lavoro (asse W1-W2) | 2.000 mm |
| Potenza massima (S1) | 50 kW |
| Coppia (S1) | 1.850 Nm |
| Velocità massima di rotazione (2 ranges) | 6.000 rpm |
| Campo di lavoro Asse C di posizionamento | ±220 degrees |
| Discrezione Asse C di posizionamento | 0.001 degrees |
| Coppia di bloccaggio asse C | 10.000 Nm |
La tavola traslante di tornitura e fresatura, fa parte dei prodotti idrostatici storici di Innse-Berardi, viene equipaggiata con due motori torque abbinati a cambi gamma che lavorano anch’essi in modalità master e slave per assicurare le massime precisioni ed allo stesso tempo, ottimi parametri tecnologici.
Il sistema di bilanciamento e rilevamento automatico dei carichi sbilanciati, accresce il valore tecnologico dell’impianto.

| Distanza tra naso mandrino e piatto tavola | 0 ÷ 3.000 mm |
| Diametro tavola di tornitura / fresatura | 4300 mm |
| Diametro massimo pezzo tornibile | Ø5500 mm |
| Massima capacità di carico | 100 ton |
| Corsa longitudinale tavola (asse X) | 3000 (+ 2.900 / - 100) mm |
| Velocità rotazione tavola in tornitura | 1÷60 |
| Velocità rotazione tavola in fresatura | 0÷3.2 |
Teste accessorie:
Completano la fornitura le teste accessorie, in particolare la testa universale a posizionamento continuo motorizzato è frutto di migliorie applicate che garantiscono ai clienti un risparmio di tempo durante i cicli di orientamento degli assi che avviene in maniera diretta, traducendosi in maggior disponibilità di lavorazione durante la vita della macchina.
| Mandrino principale | MF50-CB-I50 |
| Testa di tornitura | TH2-C8 |
| Testa universale a posizionamento continuo | TUA45-CB-I50 |