Le parti principali di tutte le macchine sono identiche: traversa, ram e teste accessorie.
Il design flessibile e modulare permette quattro diverse configurazioni:
Una gamma completa di teste accessorie ad alto contenuto tecnologico consente all'utilizzatore finale di avere sempre a disposizione la soluzione ottimale per le proprie esigenze applicative.
L'utilizzo di componenti standard migliora l'affidabilità delle macchine riducendo costi e tempi di consegna.
Specifiche tecniche:
| Distanza tra le colonne | 2.800 fino a 10.000mm |
|---|
| Corsa verticale (asse Z) | 1.500 - 2.000 - 2.600mm |
|---|
| Sezione RAM | 500 x 500 - 630 x 630mm |
|---|
| Potenza mandrino | kW 40 fino a 60 |
|---|
| Coppia | Nm 1.200 - 1.850 - 2.500 |
|---|
| Assi | 3+2 o 5 |
|---|
| Asse W | Traversa fissa o mobile |
|---|
Tavole rotanti verticali
Le Atlas Vision, così come le Atlas Hydro, possono essere equipaggiate, in base alle esigenze produttive, con tavole girevoli per tornitura, alesatura, fresatura, tornitura-fresatura e rettifica. L'intera gamma è concepita con la tecnologia a sostentamento idrostatico.
Grazie al design modulare, è possibile configurare la tavola in base ad una serie di caratteristiche e dimensioni:
- Max. diametro tornibile fino a 5.000 mm
- Diametro tavola rotante fino a 4.000 mm
- Portata tavola girevole fino a 50 ton
- Velocità tavola rotante fino a 200 giri/min
- Potenza tavola girevole fino a 150 kW