Il portale MasterMill™ è stato sviluppato sulla base dei successi mondiali di generazioni di macchine a portale di Ingersoll Machine Tools.
MasterMill™ si avvale delle più recenti analisi degli elementi finiti per incrementare la rigidezza della macchina e delle tecnologie più innovative per massimizzare prestazioni e sicurezza:
- Azionamenti digitali per tutti gli assi
- Feedback tramite scale lineari di Heidenhain: risoluzione di .001 mm (.00004")
- Protezioni per l'operatore
L'utilizzo dei più recenti CNC 840 D e Sinumerik One di Siemens garantisce massime prestazioni con completa compatibilità di tutti i componenti di azionamento e di controllo.
L’uso quotidiano della macchina non è mai stato così facile. Semplici inserimenti di comandi attraverso lo schermo consentono agli operatori di raggiungere elevati livelli di efficienza.
Specifiche tecniche:
Corsa asse X | da 6.000 mm a 36.000 mm |
---|
Corsa asse Y | da 4.000 mm a 10.000 mm |
---|
Corsa asse Z | da 1.500 mm a 2.500 mm |
---|
Corsa trasversale asse W | da 1.500 mm a 3.000 mm |
---|
Potenza massima mandrino/coppia | Fino a 217 Kw/2.800 Nm |
---|
Azionamento mandrino principale | 130 Kw/2.946 Nm |
---|
Teste accessorie | 14 Modelli |
---|