Grazie al suo consistente volume di lavoro, alla coppia e alla potenza mandrino estremamente elevate e cambio utensili rapido, MasterSpeed™ è la soluzione di fresatura all'avanguardia per una vasta gamma di metalli, dall'alluminio, al titanio, all'acciaio.
Per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, questo portale ha a disposizione una vasta gamma di teste acccessorie a 2 assi, indexate, lineari, ortogonali o con design personalizzato.
L'offerta complessiva dei servizi per le macchine include utensili, metodi di lavoro, avviamento della macchina, programmazione e lavorazione delle parti, attrezzaggio, formazione e supporto alla produzione.
Specifiche tecniche:
Corsa asse X | da 6.000 mm a 36.000 mm |
---|
Corsa asse Y | da 4.000 mm a 10.000 mm |
---|
Corsa asse Z | da 1.500 mm a 2.500 mm |
---|
Coppia/potenza mandrino max. | 130 Kw/2.946 Nm |
---|
Teste accessorie | 8 Modelli |
---|