MasterPrint® è la famiglia di macchine per la produzione additiva di Ingersoll Machine Tools che offre alla tua azienda la capacità di programmare, simulare, stampare in 3D e fresare perfettamente parti in composito di dimensioni molto grandi in un unico pezzo.
Il processo MasterPrint® ha rivoluzionato e trasformato il modo tradizionale di acquisire e produrre strutture di dimensioni extra-large:
- abbreviando i tempi di consegna da mesi a settimane
- riducendo i costi di produzione del 90% (nessun taglio, né saldatura, fresatura e montaggio limitati)
- consentendo la prototipazione rapida per programmi brevi e cicli di pre-produzione
- permettendo sovrastampa, rilavorazione, miglioramento, riutilizzo di stampi in 3D esistenti
- stampando i polimeri più adatti alla tua applicazione
Configurazioni:
- Versione ibrida con gestione tramite lo stesso portale di più moduli per stampa 3D, fresatura, stesura fibra, tape laying (posa del nastro largo), ispezione, rifinitura
- CNC Siemens 840D e Sinumerik One
- Programmazione, simulazione, ottimizzazione e diagnostica eseguite tramite software di proprietà Ingersoll Machine Tools
Settori:
- Spaziale
- Aeronautico
- Navale
- Automotive
Specifiche tecniche:
| Volume di lavoro |
da : X 6 m – Y 4 m – Z 2 m |
| Portata estrusore |
da 68 Kg/h a 453 Kg/h alimentate da essiccatori di uguale portata |
| Testa di fresatura a cinque assi con 25kW di potenza e una velocità di max. 18.000 giri/min |
HSK 63A |