MasterPrint® Linear

La tecnologia additiva extra-large plug and play

MasterPrint® Linear è la nuova nata nella famiglia MasterPrint® di Ingersoll Machine Tools che permette alla tua azienda di adottare in modo snello e veloce la tecnologia additiva per grandi volumi.

Con la nuova struttura leggera di posizionamento, MasterPrint® Linear preserva tutte le funzionalità chiave di MasterPrint® 3X (ampio volume di lavoro, stampa obliqua, CN Siemens) richiedendo spazi di installazione e fondazioni contenuti e riducendo l’investimento iniziale della tua azienda.

MasterPrint® Linear permette alla tua azienda di:

  • stampare in obliquo
  • stampare ad angolo variabile 

parti in composito extra-large in un unico pezzo.

MasterPrint® Linear soddisfa i bisogni di prototipazione rapida e di produzione seriale dei settori aerospaziale e navale, ed è anche indirizzata ai quei mercati, dove stampare rapidamente, in modo affidabile e conveniente è un requisito.

Il processo MasterPrint® ha rivoluzionato e trasformato il modo tradizionale di acquisire e produrre strutture di dimensioni extra-large:

  • abbreviando i tempi di consegna da mesi a settimane
  • riducendo i costi di produzione del 90% (nessun taglio, né saldatura, fresatura e montaggio limitati)
  • consentendo la prototipazione rapida per programmi brevi e cicli di pre-produzione
  • permettendo sovrastampa, rilavorazione, miglioramento, riutilizzo di stampi in 3D esistenti
  • stampando i polimeri più adatti alla tua applicazione

MasterPrint® Linear è disponibile coi controlli industriali Siemens 840 SL o Sinumerik One, semplici da operare e gestire.
Programmazione, simulazione, ottimizzazione e diagnostica sono gestiti da un software di proprietà Ingersoll.


Configurazioni:

  • CNC Siemens 840D e Sinumerik One
  • Programmazione, simulazione, ottimizzazione e diagnostica eseguite tramite software di proprietà Ingersoll


Settori: 

  • Spaziale
  • Aeronautico
  • Navale
  • Automotive


Specifiche tecniche:

Volume di lavoro da: X 6 m – Y 2 m – Z 1 m
Portata estrusore68 kg/h 

 

Tutti i prodotti
MasterPrint® 3X

La soluzione all'avanguardia di Ingersoll Machine Tools per la produzione additiva di parti complesse ed extra-large in materiale termoplastico e metallo

MasterPrint® Linear

La tecnologia additiva extra-large plug and play